STARTER KIT SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 bestehend aus: Umrichter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Eingangsspannung:1/3 AC200-240V 2.6A 0-330HZ FUER Motor: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170(BXHXT) Servomotor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4KW, NN=3000U/MIN, IP65, M0=1,27NM, MN=1,27NM, AH 30MM, Geber inkremental TTL 2500INK/U mit Passfeder ohne Haltebremse Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AD0 3 Meter Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1AD0 3 Meter I/O Kabel konfektioniert 6SL3260-4MA00-1VB0 1 Meter Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert
Artikelnummer |
6SL3200-0AE40-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
STARTER KIT SINAMICS V90 PN & SIMOTICS S-1FL6 bestehend aus: Umrichter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Eingangsspannung:1/3 AC200-240V 2.6A 0-330HZ FUER Motor: 0.4KW IP20, FS B, 55X170X170(BXHXT) Servomotor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4KW, NN=3000U/MIN, IP65, M0=1,27NM, MN=1,27NM, AH 30MM, Geber inkremental TTL 2500INK/U mit Passfeder ohne Haltebremse Leistungsleitung konfektioniert 6FX3002-5CK01-1AD0 3 Meter Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1AD0 3 Meter I/O Kabel konfektioniert 6SL3260-4MA00-1VB0 1 Meter Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert
|
Produktfamilie |
SINAMICS V90 Starter Kit |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
7A7 / 7A7 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk |
25 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,700 kg |
Verpackungsmaße |
367,00 x 550,00 x 250,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948673171 |
UPC |
804766297342 |
Statistische Warennummer |
85044084 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Fabrikategruppe |
5676 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S3 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-90 |
ETIM |
5 |
EC002025 |
ETIM |
6 |
EC002025 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
|
|
|
|