15.04.2021 15:39:55
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6SL3225-0BE31-5UA0
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS G120 Power Module PM 250 ungefiltert energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 15kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 512x 275x 204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3225-0BE31-5UA0
Artikelbeschreibung SINAMICS G120 Power Module PM 250 ungefiltert energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 15kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +50°C, Leistung geringe Überlast: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 512x 275x 204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP
Produktfamilie Power Modules
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 339 / 339
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A999A
Regellieferzeit ab Werk 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 13,000 kg
Verpackungsmaße 400,00 x 510,00 x 310,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169457903
UPC 040892784152
Statistische Warennummer 85044088
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 9784
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 11.05.2016
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...