SINAMICS S200, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 1,2/0,6 A 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingang 0,8 A; 0-550 Hz; Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 FSA, 40x170x135 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL5510-1BB10-1AF0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS S200, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3 AC; -15%/+10%; 1,2/0,6 A 50/60 Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingang 0,8 A; 0-550 Hz; Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 FSA, 40x170x135 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Servo-Umrichter SINAMICS S200 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
372 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,760 kg |
Verpackungsmaße |
79,00 x 219,00 x 227,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106445515 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS S200 |
Fabrikategruppe |
X0H5 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.03.2023 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|