Foundation Fieldbus Cable; Busleitung für IEC 61158-2; Mantelfarbe gelb für nicht EX-Anwendungen; 2-adrig geschirmt; Beilauf- Litze; Meterware; Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m
Artikelnummer |
6XV1830-5HH10 |
Artikelbeschreibung |
Foundation Fieldbus Cable; Busleitung für IEC 61158-2; Mantelfarbe gelb für nicht EX-Anwendungen; 2-adrig geschirmt; Beilauf- Litze; Meterware; Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m
|
Produktfamilie |
Busleitungen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
5K2 / 5K2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,098 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Meter |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169854375 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85444920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
5 |
EC000830 |
ETIM |
6 |
EC000830 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
14 |
26-12-16-09 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|