SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7NG3136-.....
Product
Abbildung ähnlich
Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD, eingebauter Messumformer: SITRANS TH300, Kommunikations- faehig nach Hart V5.9; zur vorgenannten Bestellnummer des Nachfolgeproduktes bieten wir Ihnen auch eine alternative Einkammergehäusevariante mit der Bestellnummern-Basis: 7NG034 an. Bitte geben Sie diese Bestellnummer in der Produktnummernsuche ein, um weitere Auswahlmöglichkeiten zu erhalten.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7NG3136-.....
Artikelbeschreibung Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD, eingebauter Messumformer: SITRANS TH300, Kommunikations- faehig nach Hart V5.9; zur vorgenannten Bestellnummer des Nachfolgeproduktes bieten wir Ihnen auch eine alternative Einkammergehäusevariante mit der Bestellnummern-Basis: 7NG034 an. Bitte geben Sie diese Bestellnummer in der Produktnummernsuche ein, um weitere Auswahlmöglichkeiten zu erhalten.
Produktfamilie Feldmessumformer SITRANS TF
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Produktstatus Datum Produktauslauf ab: 31.10.2023
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 8T1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 60 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90251900
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-2
Fabrikategruppe 4782
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-20-02-06
eClass 6 27-20-02-06
eClass 7.1 27-20-02-06
eClass 8 27-20-02-06
eClass 9 27-20-02-06
eClass 9.1 27-20-02-06
ETIM 7 EC002919
ETIM 8 EC002919
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;