• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7NG4131-1AA00
Product
SITRANS I200 einkanaliger Ausgangstrennübertrager zur Tragschienenmontage, für HART Ausgangssignale 0/4 … 20 mA. Zum eigensicheren Betrieb von Stellungsreglern, z.B. SIPART PS2, I/p-Wandler oder Anzeigern. Zugelassen bis SIL 2 (IEC/EN 61508), Breite 12,5mm.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7NG4131-1AA00
Artikelbeschreibung SITRANS I200 einkanaliger Ausgangstrennübertrager zur Tragschienenmontage, für HART Ausgangssignale 0/4 … 20 mA. Zum eigensicheren Betrieb von Stellungsreglern, z.B. SIPART PS2, I/p-Wandler oder Anzeigern. Zugelassen bis SIL 2 (IEC/EN 61508), Breite 12,5mm.
Produktfamilie SITRANS I200
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 8TO
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,150 kg
Verpackungsmaße 122,00 x 127,00 x 27,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623603559
UPC 195125327214
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) FI01-7
Fabrikategruppe 4780
Geschäftsbereichskennzahl R3P0
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-21-01-20
eClass 6 27-21-01-20
eClass 7.1 27-21-01-20
eClass 8 27-21-01-20
eClass 9 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-20
ETIM 7 EC002653
ETIM 8 EC002653
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;