16.04.2021 22:49:35
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
7XS5402-2AA00
Product
Abbildung ähnlich
DDIGSI 4 SCIENTIFIC ENGINEERING-SOFTWARE DIGSI 4 ZUR KONFIGURATION UND BEDIENUNG VON SCHUTZGERAETEN SIPROTEC 2 BIS SIPROTEC 4 VON SIEMENS FUNKTIONSUMFNG WIE DIGSI4 PROF. IEC 61850 SYSTEMKONF. UND SIGRA NUR FUER FORSCHUNG (UNIV.,HOCHSCH.,FORSCHUNGINST.) lauffähig unter Microsoft Windows 7 Ultimate, Professio- nal und Enterprise (32/64 Bit), Microsoft Windows 10 Professio- nal und Enterprise (64 Bit), Microsoft Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit); DVD-ROM INKL.GERAETE-TEMPLATES, COMTRADE VIEWER, ONLINE-HANDBUCH UND DIGSI 4 START UP HANDBUCH.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7XS5402-2AA00
Artikelbeschreibung DDIGSI 4 SCIENTIFIC ENGINEERING-SOFTWARE DIGSI 4 ZUR KONFIGURATION UND BEDIENUNG VON SCHUTZGERAETEN SIPROTEC 2 BIS SIPROTEC 4 VON SIEMENS FUNKTIONSUMFNG WIE DIGSI4 PROF. IEC 61850 SYSTEMKONF. UND SIGRA NUR FUER FORSCHUNG (UNIV.,HOCHSCH.,FORSCHUNGINST.) lauffähig unter Microsoft Windows 7 Ultimate, Professio- nal und Enterprise (32/64 Bit), Microsoft Windows 10 Professio- nal und Enterprise (64 Bit), Microsoft Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit); DVD-ROM INKL.GERAETE-TEMPLATES, COMTRADE VIEWER, ONLINE-HANDBUCH UND DIGSI 4 START UP HANDBUCH.
Produktfamilie DIGSI 4 - Software für SIPROTEC 4
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 184 / B11
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,125 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1328
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
UNSPSC 15 32-15-17-05
|