6RA206 BUSBAR CT SHORTING RELAY CT SHORTING :3P COMMON OPERATING VOLTAGE :110VDC CONTACTS :6 N/O HAND RESET FLAG :HAND RESET CASE :2M28 DIMENSION :2993X10119 ******************************* CUSTOM TEXT ON FLAGS TO BE STATED WITH ORDER MAXIMUM 2 ROWS OF 12 CHARACTERS PER FLAG. *******************************
Artikelnummer |
VCE:6RA206BD |
Artikelbeschreibung |
6RA206 BUSBAR CT SHORTING RELAY CT SHORTING :3P COMMON OPERATING VOLTAGE :110VDC CONTACTS :6 N/O HAND RESET FLAG :HAND RESET CASE :2M28 DIMENSION :2993X10119 ******************************* CUSTOM TEXT ON FLAGS TO BE STATED WITH ORDER MAXIMUM 2 ROWS OF 12 CHARACTERS PER FLAG. *******************************
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
B13 / B13 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,096 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1347 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Australien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.02.2011 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|