19.04.2021 07:22:55
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
VCE:6RA206DF
Product
Abbildung ähnlich
6RA206 BUSBAR CT SHORTING RELAY CT SHORTING :PHASE SEGREGATED OPERATING VOLTAGE :220VDC CONTACTS :6 N/O HAND RESET FLAG :HAND RESET CASE :4M28 DIMENSION :2993X10119 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CUSTOM TEXT ON FLAGS TO BE STATED WITH ORDER MAXIMUM 2 ROWS OF 12 CHARACTERS PER FLAG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:6RA206DF
Artikelbeschreibung 6RA206 BUSBAR CT SHORTING RELAY CT SHORTING :PHASE SEGREGATED OPERATING VOLTAGE :220VDC CONTACTS :6 N/O HAND RESET FLAG :HAND RESET CASE :4M28 DIMENSION :2993X10119 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CUSTOM TEXT ON FLAGS TO BE STATED WITH ORDER MAXIMUM 2 ROWS OF 12 CHARACTERS PER FLAG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe B13 / B13
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
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 4,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1347
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Australien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 07.07.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|