12.04.2021 03:14:06
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
VCE:AR112SBD621206
Product
Abbildung ähnlich
ALPHA RELAY AR112SB (4 CONTACT) SINGLE ELEMENT,HAND RESET FLAG, HAND RESET CONTACTS FOUR CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E2 (4U HIGH) CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/ 2NC VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: FITTED
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:AR112SBD621206
Artikelbeschreibung ALPHA RELAY AR112SB (4 CONTACT) SINGLE ELEMENT,HAND RESET FLAG, HAND RESET CONTACTS FOUR CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E2 (4U HIGH) CONTACT ARRANGEMENT: 2NO/ 2NC VOLTAGE RATING: 125V DC BACK EMF SUPPRESSION DIODE: FITTED
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe B13 / B13
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 2,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1342
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 08.06.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 5 EC001437
ETIM 6 EC001437
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
UNSPSC 15 32-15-17-05
|