16.04.2021 17:41:34
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
VCE:AR212SBD632304
Product
Abbildung ähnlich
AR212 E4 3M2B/3M2B 50V DC, MODEL : 2 ELEMENT RATING : 50V DC CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:AR212SBD632304
Artikelbeschreibung AR212 E4 3M2B/3M2B 50V DC, MODEL : 2 ELEMENT RATING : 50V DC CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe B13 / B13
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
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 2,500 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1342
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.02.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|