14.04.2021 22:57:33
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
VCE:EPTR221S640305
Product
Abbildung ähnlich
TR221 E2 9M2B 125VDC 7PG15 TR221 Relay MODEL : HIGH BURDEN RATING : 125V.D.C. CONTACTS : 9NO+2NC HAND RESET WITH INSTANTANEOUS CUT OFF CONTACT IN THE OPERATING COIL CIRCUIT. INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON SIZE E2 WITH BOTTOM RESET WIRING DIA : 2112W50012 DIMENSIONS : 2995X10002
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:EPTR221S640305
Artikelbeschreibung TR221 E2 9M2B 125VDC 7PG15 TR221 Relay MODEL : HIGH BURDEN RATING : 125V.D.C. CONTACTS : 9NO+2NC HAND RESET WITH INSTANTANEOUS CUT OFF CONTACT IN THE OPERATING COIL CIRCUIT. INDICATION : HAND RESET FLAG CASE : EPSILON SIZE E2 WITH BOTTOM RESET WIRING DIA : 2112W50012 DIMENSIONS : 2995X10002
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe B13 / B13
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
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 2,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1342
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.02.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|