20.04.2021 23:14:30
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
VCE:XR351S61310606
Product
Abbildung ähnlich
XR351 E3 3M1B 125VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 125V DC : ALARM 125V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A13288 (3K3 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer VCE:XR351S61310606
Artikelbeschreibung XR351 E3 3M1B 125VDC 7PG17 XR351 RELAY RATING : TRIP 125V DC : ALARM 125V DC CONTACTS : 3NO+1NC SELF RESET INDICATION : HAND RESET FLAG SHOWS ON DE-ENERGISATION CASE : EPSILON E3 WITH BOTTOM RESET WIRING : 2112W50048 DIMENSIONS : 2995X10003 COMPLETE WITH EXT. RESISTORS: 410A13288 (3K3 OHMS) - 2 OFF 410A13213 (2K0 OHMS) - 1 OFF
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe B13 / B13
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
Regellieferzeit ab Werk Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 2,250 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) PTD/EA
Fabrikategruppe 1342
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 02.04.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
UNSPSC 15 32-15-17-05
|