05.08.2020 22:35:47
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
1FK7103-2AC71-1PH0
Product
Image tilsvarende
SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=5.2 kW; UDC=600 V M0=36 Nm (100K); NN=2000 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable 2-pole resolver, with DRIVE-CLiQ interface smooth shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP64
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Yderligere services
Til dette produkt kan vi tilbyde tjenester som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 1FK7103-2AC71-1PH0
Produktbeskrivelse SIMOTICS S synchronous motor 1FK7-CT PN=5.2 kW; UDC=600 V M0=36 Nm (100K); NN=2000 rpm; naturally cooled design IMB 5 (IM V1, IM V3) flange 1 power connector rotatable 2-pole resolver, with DRIVE-CLiQ interface smooth shaft, tolerance N with holding brake degree of protection IP64
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe 762
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor ------71
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Leveringstid 15 Dag/dage
Nettovægt (kg) 28,900 kg
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
UPC 887621536862
Toldkode 85015220
Katalog-ID SD.NC60KT-1FK7
Produktgruppe 9621
Group Code R220
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 22.07.2017
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
Alternativt kan du også tilføje optioner til produktet.
Indlæser konfigurationsdokumenter ...