03.08.2020 17:01:52
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
3RW5526-3HA14
Product
SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Yderligere services
Til dette produkt kan vi tilbyde tjenester som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Datablad i PDF Download
Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 3RW5526-3HA14
Produktbeskrivelse SIRIUS soft starter 200-480 V 77 A, 110-250 V AC spring-type terminals
Produkt familie 3RW55 soft starters
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe 42S
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor LAO-----
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Leveringstid 5 Dag/dage
Nettovægt (kg) 10,000 kg
Produkt Dimensioner (B x L x H) Ikke til rådighed
Emballage dimension 308,00 x 396,00 x 351,00
Pakningsstørrelse mål MM
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4047621040196
UPC 804766813818
Toldkode 85371098
Katalog-ID CC-IC10
Produktgruppe 4982
Group Code R711
Oprindelsesland Tjekkiet
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 15.02.2018
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead monoxide (lead oxide)

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 6 27-37-09-07
eClass 7.1 27-37-09-07
eClass 8 27-37-09-07
eClass 9 27-37-09-07
eClass 9.1 27-37-09-07
ETIM 5 EC000640
ETIM 6 EC000640
ETIM 7 EC000640
IDEA 4 4740
UNSPSC 15 39-12-15-21
|