06.08.2020 00:06:42
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
6GK6050-0ML20-0BD1
Product
Image tilsvarende
Line module 8x 100FX Multimode LC 2km
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Yderligere services
Til dette produkt kan vi tilbyde tjenester som reservedelslevering / reparation / ombytning. Du har i øjeblikket ingen rettigheder til at komme ind i web-Shop for det. For yderligere information & bestilling for denne service, bedes du kontakte din lokale reservedel og reparationspartner


Service & Support (Manualer, Certifikater, FAQs...) Download
Produkt
Produkt ID 6GK6050-0ML20-0BD1
Produktbeskrivelse Line module 8x 100FX Multimode LC 2km
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe 5R3
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 5A991X
Leveringstid 50 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,960 kg
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
UPC 887621415570
Toldkode 85176200
Katalog-ID IK
Produktgruppe 2615
Group Code R321
Oprindelsesland Canada
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse under afklaring
Produktklasse C: produkter, der fremstilles / produceres efter ordre, der ikke kan genbruges eller genanvendt kan returneres mod kredit.
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug -
REACH Art. 33 Informationspligt
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikationer
 
Version Klassificering
eClass 6 19-17-91-90
eClass 7.1 19-17-03-90
eClass 8 19-17-03-90
eClass 9 19-17-03-90
eClass 9.1 19-17-03-90
ETIM 5 EC000309
ETIM 6 EC000309
ETIM 7 EC000309
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|