03.08.2020 22:37:04
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
VVF42.25-10 | S55204-V105
Product
VVF42.25-10 - 2-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID VVF42.25-10 | S55204-V105
Produktbeskrivelse VVF42.25-10 - 2-port valve, flanged, PN16, DN25, kvs 10
Produkt familie VVF42.. - 2-port valves with flanged connections, PN 16
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe BC1
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Leveringstid 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 5,626 kg
Produkt Dimensioner (B x L x H) Ikke til rådighed
Emballage dimension 18,90 x 30,00 x 14,90
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914087256
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84818059900
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC1
Group Code H5CC
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 28.02.2019
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Nej
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|