Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
14/05/21 14:38:29
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1042-6WR10-8NW2-Z V16
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar Componente individual estátor PN = 11,5 kW, NN = 10000 1/min MN = 11 Nm, Nmáx = 15000 1/min CI 600 V, IP00, refrigeración por agua Devanado encapsulado Protección estándar, PT1000 Estátor especial, ver Z-Option extremos de cables libres, L = 0,5 m Salida de cables por el lado de mayor diámetro de camisa refrigerante V16: camisa refrigerante especial
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE1042-6WR10-8NW2-Z V16
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar Componente individual estátor PN = 11,5 kW, NN = 10000 1/min MN = 11 Nm, Nmáx = 15000 1/min CI 600 V, IP00, refrigeración por agua Devanado encapsulado Protección estándar, PT1000 Estátor especial, ver Z-Option extremos de cables libres, L = 0,5 m Salida de cables por el lado de mayor diámetro de camisa refrigerante V16: camisa refrigerante especial
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 6,000 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 9634
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
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
|
Cargando documentos...