Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
06/05/21 13:19:23
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1051-6WK10-6NA2-Z V70
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor PN = 8,3 kW, NN = 8000 1/min MN = 10 Nm, Nmáx = 15000 1/min CI 600 V, IP00, refrigeración por agua Devanado encapsulado Protección estándar, PT1000 Estátor especial, ver Z-Option rotor sin casquillo, extremos de cables libres, L = 0,5 m Salida de cables por el lado de mayor diámetro de camisa refrigerante V70: estátor, longitud = 130 mm, d = 116 mm
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE1051-6WK10-6NA2-Z V70
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor PN = 8,3 kW, NN = 8000 1/min MN = 10 Nm, Nmáx = 15000 1/min CI 600 V, IP00, refrigeración por agua Devanado encapsulado Protección estándar, PT1000 Estátor especial, ver Z-Option rotor sin casquillo, extremos de cables libres, L = 0,5 m Salida de cables por el lado de mayor diámetro de camisa refrigerante V70: estátor, longitud = 130 mm, d = 116 mm
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 5,500 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 9634
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
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Cargando documentos...