Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
15/05/21 14:59:35
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1052-4.K.1-1...
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar CI 600 V, 105K, IP00, 4 polos componentes individuales: rotor; estator 13 Nm, In=30 A, 17,5kW NN=12500 r/min, Nmáx=30000 r/min VPM necesario Sensor de temperatura KTY84
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
1FE1???-?????-6???
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE1052-4.K.1-1...
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar CI 600 V, 105K, IP00, 4 polos componentes individuales: rotor; estator 13 Nm, In=30 A, 17,5kW NN=12500 r/min, Nmáx=30000 r/min VPM necesario Sensor de temperatura KTY84
Familia de producto Motores para incorporar 1FE1 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
1FE1???-?????-6???
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 8,350 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 9634
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
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido