Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
08/05/21 7:40:11
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1052-6.Y.0-3W..
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar Componente individual rotor CI 600 V, refrigeración por agua, IP00 PN=5,7 kW, NN=3000 r/min MN=18 Nm, Nmáx=6000 r/min
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
Número de artículo (número de mercado) 1FE1052-6.Y.0-3W..
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar Componente individual rotor CI 600 V, refrigeración por agua, IP00 PN=5,7 kW, NN=3000 r/min MN=18 Nm, Nmáx=6000 r/min
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 2,200 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD91.14
Grupo de productos 9634
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
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido