Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
11/05/21 20:24:49
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1074-4WM11-6NA1-Z V09
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componente individual estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 4 polos, 60 Nm, In=97 A 48 kW, NN=7700 1/min NN=7700 1/min, Nmáx=20000 1/min VPM necesario Sensor de temperatura Pt1000 refrigeración por agua Embebido de cabeza de devanado con protección estándar 2 sensores temp. Extremos de cables libres L = 1,5 m en el lado de menor diámetro exterior V09: taladros roscados en ambos lados de camisa refrigerante versión personalizada Cigo 10074544
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE1074-4WM11-6NA1-Z V09
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componente individual estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 4 polos, 60 Nm, In=97 A 48 kW, NN=7700 1/min NN=7700 1/min, Nmáx=20000 1/min VPM necesario Sensor de temperatura Pt1000 refrigeración por agua Embebido de cabeza de devanado con protección estándar 2 sensores temp. Extremos de cables libres L = 1,5 m en el lado de menor diámetro exterior V09: taladros roscados en ambos lados de camisa refrigerante versión personalizada Cigo 10074544
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 21,000 Kg
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
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 9634
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...