Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
13/05/21 0:12:42
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FE1085-4.N.1-1...
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor síncrono para incorporar CI 600 V, 105K, IP00, 4 polos componentes individuales: rotor estator, 105 Nm, In=105 A, 38kW NN=3500 r/min, Nmáx=18000 r/min VPM necesario Sensor de temperatura KTY84
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
1FE1???-?????-6???
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FE1085-4.N.1-1...
Descripción de producto SIMOTICS M motor síncrono para incorporar CI 600 V, 105K, IP00, 4 polos componentes individuales: rotor estator, 105 Nm, In=105 A, 38kW NN=3500 r/min, Nmáx=18000 r/min VPM necesario Sensor de temperatura KTY84
Familia de producto Motores para incorporar 1FE1 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
1FE1???-?????-6???
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZE / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : 9I999IR / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 37,700 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60ST-1FE1
Grupo de productos 9634
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 21/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido