Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
11/08/22 6:42:07
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Minimice
1FG1106-8ZF34-2FF1-Z D02+G24+G99+J4R+K06+W90
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor helicoidal Z69 tipo de motor CT 600V AH80 Mmáx=50 encóder absoluto AM20DQI con interfaz Drive-CLiQ y conector M17 brida B5 relación de transmisión: 8,50 N1máx=4500 1/min N2máx=529 1/min, M2máx=515 Nm D02=posición de montaje M2 G24=obturación para carga ambiental elevada G99=reductor con juego reducido K06=aceite CLP VG220 W90=eje especial V40x80 motor específico del cliente según CIGO10122721-4
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FG1106-8ZF34-2FF1-Z D02+G24+G99+J4R+K06+W90
Descripción de producto SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor helicoidal Z69 tipo de motor CT 600V AH80 Mmáx=50 encóder absoluto AM20DQI con interfaz Drive-CLiQ y conector M17 brida B5 relación de transmisión: 8,50 N1máx=4500 1/min N2máx=529 1/min, M2máx=515 Nm D02=posición de montaje M2 G24=obturación para carga ambiental elevada G99=reductor con juego reducido K06=aceite CLP VG220 W90=eje especial V40x80 motor específico del cliente según CIGO10122721-4
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZG / 769
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 70 Día/Días
Peso neto (kg) 41,860 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Grupo de productos 5685
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...