Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
25/01/21 5:37:57
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FG1204-8ZD24-9KL1-Z D06+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+P90+Q93+W90+X01+Y84
Product
Imagen similar
Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 reductor helicoidal tres etapas D49 tipo de motor CT 600 V AH48 Mmáx=10,5 eje macizo especial V30x 60 versión con patas; relación de transmisión: 137,06; N1máx = 4500 1/min N2máx = 33 1/min, M2máx = 360 Nm D06=posición de montaje M6, J2R=resólver especial 2 polos M23 s. PT1000, K06=aceite CLP VG220, N36=freno de resorte especial AH48 4 N,N2A=devanado especial tensión CI 339 V, N50=conector de potencia 8 polos,PT1000, P20=placa adicional cliente N506650, P90=embalaje multiunidad,Q93=posición del conector izquierda,W90=eje d(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FG1204-8ZD24-9KL1-Z D06+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+P90+Q93+W90+X01+Y84
Descripción de producto Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 reductor helicoidal tres etapas D49 tipo de motor CT 600 V AH48 Mmáx=10,5 eje macizo especial V30x 60 versión con patas; relación de transmisión: 137,06; N1máx = 4500 1/min N2máx = 33 1/min, M2máx = 360 Nm D06=posición de montaje M6, J2R=resólver especial 2 polos M23 s. PT1000, K06=aceite CLP VG220, N36=freno de resorte especial AH48 4 N,N2A=devanado especial tensión CI 339 V, N50=conector de potencia 8 polos,PT1000, P20=placa adicional cliente N506650, P90=embalaje multiunidad,Q93=posición del conector izquierda,W90=eje d(*)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZG / 769
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 24,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Grupo de productos 5685
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Cargando documentos...