SIMOTICS S-1FG1 Servomotorreductores síncronos tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35 Nm eje macizo V35x 70;versión con patas relación de transmisión: 104.3 N1máx=4500 1/m, N2máx=43 1/min, M2máx=680 Nm D05=posición de montaje M5 J2R=res. especial 2 polos M23 s. PT1000 K06=aceite CLP VG220 N2A=tensión CI 339 V para 1FK7- N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm N50=conector de potencia 8 pol., PT1000 P20=placa adicional de cliente N506650 Q91=posición del conector derecha W90=eje de salida especial X01=color RAL 9005 negro intenso Y84=placa de(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1206-8ZE34-9KG1-Z D05+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+Q91+W90+X01+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FG1 Servomotorreductores síncronos tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35 Nm eje macizo V35x 70;versión con patas relación de transmisión: 104.3 N1máx=4500 1/m, N2máx=43 1/min, M2máx=680 Nm D05=posición de montaje M5 J2R=res. especial 2 polos M23 s. PT1000 K06=aceite CLP VG220 N2A=tensión CI 339 V para 1FK7- N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm N50=conector de potencia 8 pol., PT1000 P20=placa adicional de cliente N506650 Q91=posición del conector derecha W90=eje de salida especial X01=color RAL 9005 negro intenso Y84=placa de(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
38,000 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|