Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
01/12/21 11:54:38
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FG1305-9RE23-2AQ1-Z D05+H5B+K06+N23
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor de ejes paralelos FZ79 tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=26 encóder absoluto, 20 bits + 12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ diseño con patas relación de transmisión: 26,08 N1máx = 4500 1/min N2máx = 172 1/min, M2máx = 1010 Nm D05=posición de montaje M5 K06=aceite CLP VG220 N23=freno de mantenimiento estándar eje macizo bilateral sin chaveta ,
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FG1305-9RE23-2AQ1-Z D05+H5B+K06+N23
Descripción de producto SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor de ejes paralelos FZ79 tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=26 encóder absoluto, 20 bits + 12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ diseño con patas relación de transmisión: 26,08 N1máx = 4500 1/min N2máx = 172 1/min, M2máx = 1010 Nm D05=posición de montaje M5 K06=aceite CLP VG220 N23=freno de mantenimiento estándar eje macizo bilateral sin chaveta ,
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZG / 769
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 70 Día/Días
Peso neto (kg) 52,500 Kg
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
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Grupo de productos 5685
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...