SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor de ejes ortogonales B19 tipo de motor CT 600 V AH36 Mmáx=6,5 encóder absoluto monovuelta, 20 bits con interfaz Drive CLiQ (encóder AS20DQI) centraje en la carcasa relación de transmisión: 19,86 N1máx=4500 1/min N2máx=227 1/min, M2máx=51 Nm D13=posición de montaje M3-A H1G=eje macizo sin chavetero VG20 x 40 K12=aceite CLP ISO PAO VG220 R72=encóder apto para –30 °C/+40 °C Y84=datos del cliente en la placa de características (máx. 20 caracteres) motor espec. cliente CIGO101116797
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1500-9QC46-2HS1-Z D13+H1G+K12+R72+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor de ejes ortogonales B19 tipo de motor CT 600 V AH36 Mmáx=6,5 encóder absoluto monovuelta, 20 bits con interfaz Drive CLiQ (encóder AS20DQI) centraje en la carcasa relación de transmisión: 19,86 N1máx=4500 1/min N2máx=227 1/min, M2máx=51 Nm D13=posición de montaje M3-A H1G=eje macizo sin chavetero VG20 x 40 K12=aceite CLP ISO PAO VG220 R72=encóder apto para –30 °C/+40 °C Y84=datos del cliente en la placa de características (máx. 20 caracteres) motor espec. cliente CIGO101116797
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
38,400 Kg |
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
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|