Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
22/01/21 10:53:58
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FG1502-9QF63-4DC1-Z D11+G23+H3A+K12+N23+Q93+R72
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor cónico B39 tipo de motor HD 600 V AH80 Mmáx=94 encóder absoluto monovuelta 20 bits con DRIVE-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) versión enchufable relación de transmisión: 4,74 N1máx=4500 1/min; N2máx = 949 1/min, M2máx = 200 Nm D11=posición de montaje M1-A G23=freno de mantenimiento estándar H3A=eje hueco/disco compr. HS35 K12=aceite CLP ISO PAO VG220 N23=obturación para mayor vida útil Q93=posición del conector izquierda R72=encóder p. temp. –30 °C/+40 °C motor espec. cliente: CIGO10114463
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FG1502-9QF63-4DC1-Z D11+G23+H3A+K12+N23+Q93+R72
Descripción de producto SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductores síncronos reductor cónico B39 tipo de motor HD 600 V AH80 Mmáx=94 encóder absoluto monovuelta 20 bits con DRIVE-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) versión enchufable relación de transmisión: 4,74 N1máx=4500 1/min; N2máx = 949 1/min, M2máx = 200 Nm D11=posición de montaje M1-A G23=freno de mantenimiento estándar H3A=eje hueco/disco compr. HS35 K12=aceite CLP ISO PAO VG220 N23=obturación para mayor vida útil Q93=posición del conector izquierda R72=encóder p. temp. –30 °C/+40 °C motor espec. cliente: CIGO10114463
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZG / 769
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 40,100 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 195125091344
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Grupo de productos 5685
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...