Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 reductor cónico B49, tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35; Carcasa brida soldada, relación de transmisión: 59,28 N1máx=4500 1/min; N2máx = 76 1/min, M2máx = 465 Nm D22=posición de montaje M2-BG23=obturación p. mayor vida útil H3A=eje hueco HS40 J2R=res. especial 2 polos c. M23 s. PT; K07=aceite sint. Öl LP ISO PG VG220; N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm; N50=conector de potencia 8 polos con PT1000;N2A=tensión CI 339 V para 1FK7-CT; P20=placa adicional de cliente N506650 Q92=posición del conector abajo P90=embalaje multiunidad(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1503-9ZE34-9HC2-Z D22+G23+H3A+J2R+K07+N2A+N36+N50+P20+Q92+X01+Y84 |
Descripción de producto |
Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 reductor cónico B49, tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35; Carcasa brida soldada, relación de transmisión: 59,28 N1máx=4500 1/min; N2máx = 76 1/min, M2máx = 465 Nm D22=posición de montaje M2-BG23=obturación p. mayor vida útil H3A=eje hueco HS40 J2R=res. especial 2 polos c. M23 s. PT; K07=aceite sint. Öl LP ISO PG VG220; N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm; N50=conector de potencia 8 polos con PT1000;N2A=tensión CI 339 V para 1FK7-CT; P20=placa adicional de cliente N506650 Q92=posición del conector abajo P90=embalaje multiunidad(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
31,000 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|