Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
28/01/21 12:57:03
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FG1505-5EG53-2FK1-Z D14+G23+G53+G60+K06+Q93+W90
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductor síncrono Reductor cónico K49 Tipo de motor CT 600 V AH100 Mmáx=150 encóder AM2048S/R brida B5, relación de transmisión: 16,34 N1máx = 4500 1/min N2máx = 275 1/min, M2máx = 445 Nm Posición de montaje M4-A Obturación para mayor vida útil Tapón magnético de cierre de aceite cubierta de protección aceite CLP VG220 posición de conector izq. W90 = eje especial, eje hueco D=30 mm, motor personalizado según, SMR-45-2016
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FG1505-5EG53-2FK1-Z D14+G23+G53+G60+K06+Q93+W90
Descripción de producto SIMOTICS S-1FG1 servomotorreductor síncrono Reductor cónico K49 Tipo de motor CT 600 V AH100 Mmáx=150 encóder AM2048S/R brida B5, relación de transmisión: 16,34 N1máx = 4500 1/min N2máx = 275 1/min, M2máx = 445 Nm Posición de montaje M4-A Obturación para mayor vida útil Tapón magnético de cierre de aceite cubierta de protección aceite CLP VG220 posición de conector izq. W90 = eje especial, eje hueco D=30 mm, motor personalizado según, SMR-45-2016
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZG / 769
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 65,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
LKZ_FDB/ CatalogID D41
Grupo de productos 5685
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 18/09/17
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...