SIMOTICS S-1FG1 Servomotorreductores síncronos Reductor de ejes ortogonales con dispositivo de enganche KHF69 Tipo de motor CT 600 V AH80 Mmáx=25, Eje macizo V35x 70 Encóder absoluto mono vuelta 20 bits con Drive-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) Brida B5; relación de transmisión: 65,57 N1máx = 4500 1/min N2máx = 69 1/min, M2máx = 615 Nm Posición de montaje M1-B; Aceite CLP VG220 aflojamiento de freno manual Freno de resorte M2BR=11Nm Color RAL 7030 gris piedra Motor específico del cliente según SMR-24-2017 Pos.20
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1507-1QF03-2FV1-Z D21+K06+K82+N30+W90+X59 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FG1 Servomotorreductores síncronos Reductor de ejes ortogonales con dispositivo de enganche KHF69 Tipo de motor CT 600 V AH80 Mmáx=25, Eje macizo V35x 70 Encóder absoluto mono vuelta 20 bits con Drive-CLiQ interfaz (encóder AS20DQI) Brida B5; relación de transmisión: 65,57 N1máx = 4500 1/min N2máx = 69 1/min, M2máx = 615 Nm Posición de montaje M1-B; Aceite CLP VG220 aflojamiento de freno manual Freno de resorte M2BR=11Nm Color RAL 7030 gris piedra Motor específico del cliente según SMR-24-2017 Pos.20
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
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
50,000 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|