Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 Reductor cónico K79 Tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35 Eje hueco H40 Versión con patas Relación de transmisión: 137,35 N1máx = 4500 1/min N2máx = 33 1/min, M2máx = 840 Nm D11=posición de montaje M1-A J2R=res. especial 2 polos c. M23 s. PT,K06=aceite CLP VG220 N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm N50=conector de potencia 8 pol. con PT1 N2A=tensión CI 339 V para 1FK7- P20=placa adicional de cliente N506650 P90=embalaje multiunidad Q92=posición del conector abajo X01=color RAL 9005 negro intenso Y84=placa de características, datos del(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FG1508-5ZE34-9AD2-Z D11+J2R+K06+N2A+N36+N50+P20+P90+Q92+X01+Y84 |
Descripción de producto |
Motorreductor SIMOTICS S-1FG1 Reductor cónico K79 Tipo de motor CT 600 V AH63 Mmáx=35 Eje hueco H40 Versión con patas Relación de transmisión: 137,35 N1máx = 4500 1/min N2máx = 33 1/min, M2máx = 840 Nm D11=posición de montaje M1-A J2R=res. especial 2 polos c. M23 s. PT,K06=aceite CLP VG220 N36=freno de resorte especial AH63 12 Nm N50=conector de potencia 8 pol. con PT1 N2A=tensión CI 339 V para 1FK7- P20=placa adicional de cliente N506650 P90=embalaje multiunidad Q92=posición del conector abajo X01=color RAL 9005 negro intenso Y84=placa de características, datos del(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZG / 769 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
45,000 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D41 |
Grupo de productos |
5685 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/09/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|