SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,18 Nm, 100K, 6000r/min 0,05kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° Grado de protección IP54; Pintura RAL7016
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7011-5AK2.-1..3 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S Servomotor síncrono 1FK7 Compact, CI 300 V 0,18 Nm, 100K, 6000r/min 0,05kW, con refrigeración natural Conector de potencia/señales Conector girable 270° Grado de protección IP54; Pintura RAL7016
|
Familia de producto |
Servomotores 1FK7 para SINAMICS S120 |
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
3ZK / 762 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
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
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de productos |
6252 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|