SIMOTICS S servomotor síncrono 1FK7 Compact 0,85 Nm, 100 K, 6000 1/min 0,38 kW, con refrigeración natural conector de potencia/señales girable IM B5 encóder absoluto simple 16 señales/vuelta (encóder A-16) con interfaz Drive-CLiQ; reducción de potencia del 10% debido a encóder absoluto eje liso, tolerancia N sin freno de mantenimiento grado de protección IP64 pintura RAL7016 Y84: datos del cliente en la placa de características P96: embalaje multiunidad 8 uds. por caja
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7022-5AK71-1VG3-Z P96+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S servomotor síncrono 1FK7 Compact 0,85 Nm, 100 K, 6000 1/min 0,38 kW, con refrigeración natural conector de potencia/señales girable IM B5 encóder absoluto simple 16 señales/vuelta (encóder A-16) con interfaz Drive-CLiQ; reducción de potencia del 10% debido a encóder absoluto eje liso, tolerancia N sin freno de mantenimiento grado de protección IP64 pintura RAL7016 Y84: datos del cliente en la placa de características P96: embalaje multiunidad 8 uds. por caja
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZK / 762 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,800 Kg |
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
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de productos |
6252 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|