SIMOTICS S Motor síncrono 1FK7-CT PN=1,5 kW; UCI=600 V M0=6 Nm (100K); NN=3000 r/min; con refrigeración natural Forma constructiva IMB 5 (IM V1, IM V3) Brida 1, con Pt1000 sensor de temperatura Conector de potencia fijo hacia LA/DE; Eje liso, Tolerancia N sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 DE Brida IP67 P1J: AM16S/R sin acoplamiento de encóder S20: versión personalizada Motor específico del cliente según SMR-10-2015
Número de artículo (número de mercado) |
1FK7060-2AF74-4ZG2-Z P1J+S20 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S Motor síncrono 1FK7-CT PN=1,5 kW; UCI=600 V M0=6 Nm (100K); NN=3000 r/min; con refrigeración natural Forma constructiva IMB 5 (IM V1, IM V3) Brida 1, con Pt1000 sensor de temperatura Conector de potencia fijo hacia LA/DE; Eje liso, Tolerancia N sin freno de mantenimiento Grado de protección IP65 DE Brida IP67 P1J: AM16S/R sin acoplamiento de encóder S20: versión personalizada Motor específico del cliente según SMR-10-2015
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
3ZK / 762 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,100 Kg |
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
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT-1FK7 |
Grupo de productos |
9621 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/17 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
|
|
|
|