Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
20/01/21 1:57:55
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FK7060-2AH71-1RV0-Z A73+P50+P85+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Servomotorreductores síncronos 1FK7 Compact, 1,74 kW con refrigeración natural Conector de potencia girable Motor con freno de mantenimiento Montaje directo de reductor Encóder absoluto, 20 bits + 12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder AM20DQI); A73: 1FK7-DYA G2, NP035, reductor planetario en montaje directo 1 etapa, i = 10, con chaveta P50: número correlativo en la etiqueta (versión personalizada) P85: embalaje multiunidad (versión personalizada) Y84: datos del cliente en la placa de características
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FK7060-2AH71-1RV0-Z A73+P50+P85+Y84
Descripción de producto SIMOTICS S Servomotorreductores síncronos 1FK7 Compact, 1,74 kW con refrigeración natural Conector de potencia girable Motor con freno de mantenimiento Montaje directo de reductor Encóder absoluto, 20 bits + 12 bits multivuelta con interfaz Drive-CLiQ (encóder AM20DQI); A73: 1FK7-DYA G2, NP035, reductor planetario en montaje directo 1 etapa, i = 10, con chaveta P50: número correlativo en la etiqueta (versión personalizada) P85: embalaje multiunidad (versión personalizada) Y84: datos del cliente en la placa de características
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZK / 762
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Hora de entrega 25 Día/Días
Peso neto (kg) 15,400 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC 804766848896
Commodity code 85015220
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
Grupo de productos 9621
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...