Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
07/12/21 5:20:21
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FP8014-1BB12-1L..
Product
Imagen similar
SIMOTICS GP-VSD4000 componente motor Tipo de motor: 1RV4111B Motor IEC LV, estátor síncrono motor de reluctancia, con autoventilación Super Premium Efficiency clase de temperatura 155(F) según 135(B) estátor y caja de aluminio solo para alimentación por convertidor 4 polos* tam. 112M* 3,0 kW (1500 1/min) 3,45 kW (1800 1/min) * 5,2 kW (2610 1/min)
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
Número de artículo (número de mercado) 1FP8014-1BB12-1L..
Descripción de producto SIMOTICS GP-VSD4000 componente motor Tipo de motor: 1RV4111B Motor IEC LV, estátor síncrono motor de reluctancia, con autoventilación Super Premium Efficiency clase de temperatura 155(F) según 135(B) estátor y caja de aluminio solo para alimentación por convertidor 4 polos* tam. 112M* 3,0 kW (1500 1/min) 3,45 kW (1800 1/min) * 5,2 kW (2610 1/min)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 30D / 3Z3
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal N-W-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 20 Día/Días
Peso neto (kg) 21,032 Kg
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
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 4Q07
Group Code P113
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido