Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
03/12/21 1:17:18
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FT7087-7SH71-1BH0-Z N05+N27+X09+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Motor síncrono 1FT7, 48 Nm, (100K); 4500r/min, 10.80 kW con ventilación forzada; Forma constructiva IMB 5 (IM V1, (IM V3) Brida 1 (compatible con 1FT6) Cable de y señal; dirección de salida del conector Encóder absoluto transversal hacia derecha Mono vuelta 24 BITS con Drive -CLiQ (encóder (AS24DQI) Eje liso, con freno de mantenimiento, tolerancia de marcha concéntrica N nivel de vibraciones A Grado de protección IP 64 N05: compatible con1FT5, extremo de eje; X09: RAL7016 N27: Freno con momento Momento de inercia Y84: claves en la placa de(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FT7087-7SH71-1BH0-Z N05+N27+X09+Y84
Descripción de producto SIMOTICS S Motor síncrono 1FT7, 48 Nm, (100K); 4500r/min, 10.80 kW con ventilación forzada; Forma constructiva IMB 5 (IM V1, (IM V3) Brida 1 (compatible con 1FT6) Cable de y señal; dirección de salida del conector Encóder absoluto transversal hacia derecha Mono vuelta 24 BITS con Drive -CLiQ (encóder (AS24DQI) Eje liso, con freno de mantenimiento, tolerancia de marcha concéntrica N nivel de vibraciones A Grado de protección IP 64 N05: compatible con1FT5, extremo de eje; X09: RAL7016 N27: Freno con momento Momento de inercia Y84: claves en la placa de(*)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZT / 762
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 46,103 Kg
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
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC61ST-1FT7
Grupo de productos 9693
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/03/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...