Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
05/12/21 21:49:11
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FW3203-1.E..-....
Product
Imagen similar
SIMOTICS T Torque-motor completo 1FW3 140r/min, 11,0kW 750 Nm, 31A, 335V 150r/min, 11,8kW 750 Nm, 31A, 357V 160r/min, 12,6kW 750 Nm, 31A, 378V refrigeración por agua
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
Número de artículo (número de mercado) 1FW3203-1.E..-....
Descripción de producto SIMOTICS T Torque-motor completo 1FW3 140r/min, 11,0kW 750 Nm, 31A, 335V 150r/min, 11,8kW 750 Nm, 31A, 357V 160r/min, 12,6kW 750 Nm, 31A, 378V refrigeración por agua
Familia de producto Motores torque completos SIMOTICS T-1FW3 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZW / 765
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 45 Día/Días
Peso neto (kg) 182,000 Kg
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
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID PM21
Grupo de productos 9642
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
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido