SIMOTICS T motor torque completo 1FW3 300 1/min, 31,4 kW, 1000 Nm, 74 A, encóder absoluto 2048 señales/vuelta 4096 vueltas multivuelta (encóder AM2048S/R) montaje coaxial encóder IMB 14 caja de bornes arriba transversal hacia derecha sensor de temperatura Pt1000 eje sólido, IP55, almacenamiento estándar K40: dispositivo de reengrase en LA y LCA N99: indicación en placa de características con/sin refrigeración por agua X53: pintura gris luminoso RAL 7035 Y84: datos del cliente en la placa de características
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Número de artículo (número de mercado) |
1FW3204-1EH62-5DM0-Z K40+N99+X53+Y84 |
Descripción de producto |
SIMOTICS T motor torque completo 1FW3 300 1/min, 31,4 kW, 1000 Nm, 74 A, encóder absoluto 2048 señales/vuelta 4096 vueltas multivuelta (encóder AM2048S/R) montaje coaxial encóder IMB 14 caja de bornes arriba transversal hacia derecha sensor de temperatura Pt1000 eje sólido, IP55, almacenamiento estándar K40: dispositivo de reengrase en LA y LCA N99: indicación en placa de características con/sin refrigeración por agua X53: pintura gris luminoso RAL 7035 Y84: datos del cliente en la placa de características
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZW / 765 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
140 Día/Días |
Peso neto (kg) |
225,000 Kg |
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
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
9642 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|