Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
27/01/21 20:20:23
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1HQ5632-5EC..-7MV5
Product
Imagen similar
motor de corriente continua, IP54 Refrigerador aire/aire instalado refrigeración forzada, compensado control del inducido hasta 10 min-1, M=constante 398kW, 216 min-1, 520V, 1130A
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
Número de artículo (número de mercado) 1HQ5632-5EC..-7MV5
Descripción de producto motor de corriente continua, IP54 Refrigerador aire/aire instalado refrigeración forzada, compensado control del inducido hasta 10 min-1, M=constante 398kW, 216 min-1, 520V, 1130A
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3JL / 3M2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal N-W-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega Bajo petición
Peso neto (kg) 8900,000 Kg
Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible
Dimensión de empaquetado No disponible
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
Commodity code 85013400
LKZ_FDB/ CatalogID DA12-4
Grupo de productos 2674
Group Code P1S3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
  No disponible
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido