motor de corriente continua, IP54 refrigerador aire/aire, no compensado control del inducido hasta 10 min-1, M=constante 107kW, 1910 min-1, 520V, 222A
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1HQ6206-.ND..-7MV1 |
Descripción de producto |
motor de corriente continua, IP54 refrigerador aire/aire, no compensado control del inducido hasta 10 min-1, M=constante 107kW, 1910 min-1, 520V, 222A
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
3JL / 3M2 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
70 Día/Días |
Peso neto (kg) |
720,000 Kg |
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
85013300 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA12-2 |
Grupo de productos |
2674 |
Group Code |
P1S3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto no cumple RoHS |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
No disponible |
|
|
|