SIMOTICS GP tipo de motor: 1AV1184C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Standard Efficiency IE1, en el EEE: el rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir de 01.07.2021) 6 polos * tam. 180L * 15 kW (50 Hz) 18 kW(60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1LE1002-1EC4.-.... |
Descripción de producto |
SIMOTICS GP tipo de motor: 1AV1184C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Standard Efficiency IE1, en el EEE: el rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir de 01.07.2021) 6 polos * tam. 180L * 15 kW (50 Hz) 18 kW(60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color.
|
Familia de producto |
Motores normalizados SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
30B / 3F3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
119,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
4R84 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|