SIMOTICS GP tipo de motor: 1AV1186C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con autoventilación, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Standard Efficiency IE1, 6 polos * tam. 180L * 18,5 kW (50 Hz) 22 kW(60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique un código para seleccionar otro color.
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1LE1002-1EC6.-.... |
Descripción de producto |
SIMOTICS GP tipo de motor: 1AV1186C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con autoventilación, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de aluminio Standard Efficiency IE1, 6 polos * tam. 180L * 18,5 kW (50 Hz) 22 kW(60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique un código para seleccionar otro color.
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
30B / 3F3 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
85 Día/Días |
Peso neto (kg) |
129,000 Kg |
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
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Grupo de productos |
4R84 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
5 |
EC001851 |
ETIM |
6 |
EC001851 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|