Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
11/05/21 23:38:27
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1MB1613-3AC5.-....
Product
Imagen similar
SIMOTICS XP Tipo de motor: 1CV3315C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con refrigeración natural, IP65 clase térmica 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Performance Line Premium Efficiency IE3 60 Hz, P60: IE2 6 polos * tam. 315L, * 132 kW (50 Hz) 158 kW (60 Hz) Ex Tb IIIC T120° Db Versión para zona 21 y zona 22 para polvo conductivo
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
Número de artículo (número de mercado) 1MB1613-3AC5.-....
Descripción de producto SIMOTICS XP Tipo de motor: 1CV3315C motor de baja tensión, IEC rotor de jaula, con refrigeración natural, IP65 clase térmica 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Performance Line Premium Efficiency IE3 60 Hz, P60: IE2 6 polos * tam. 315L, * 132 kW (50 Hz) 158 kW (60 Hz) Ex Tb IIIC T120° Db Versión para zona 21 y zona 22 para polvo conductivo
Familia de producto SIMOTICS XP explosion-protected motors
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 30X / 3X1
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal N-W-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 50 Día/Días
Peso neto (kg) 1110,000 Kg
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
Commodity code 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 5630
Group Code P113
País de origen Chequia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-21-02
eClass 7.1 27-02-21-02
eClass 8 27-02-21-02
eClass 9 27-02-21-02
eClass 9.1 27-02-21-02
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido