Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
21/05/22 13:48:02
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimice
1MB2121-2DC2.-....
Product
Imagen similar
Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Hazardous Duty XP100 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP, TEFC (IP65) 6 polos * FS 286TS 20 HP (60 Hz) Clase I, grupos C y D, división I Clase II, grupos F y G, división I
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1MB2121-2DC2.-....
Descripción de producto Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Hazardous Duty XP100 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP, TEFC (IP65) 6 polos * FS 286TS 20 HP (60 Hz) Clase I, grupos C y D, división I Clase II, grupos F y G, división I
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 30N / 3NB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 85 Día/Días
Peso neto (kg) 229,522 Kg
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
Commodity code 85015204
LKZ_FDB/ CatalogID D81.2-4/NEMA
Grupo de productos 5774
Group Code P113
País de origen México
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-21-03
eClass 7.1 27-02-21-03
eClass 8 27-02-21-03
eClass 9 27-02-21-03
eClass 9.1 27-02-21-03
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido