Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
08/05/21 11:25:08
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1MB2221-4DC1.-....
Product
Imagen similar
Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Hazardous Duty XP100 ID1 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP, TEFC (IP65) 6 polos * FS 444TS 100 HP (60 Hz) Clase I, grupo D, división I
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
Número de artículo (número de mercado) 1MB2221-4DC1.-....
Descripción de producto Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Hazardous Duty XP100 ID1 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP, TEFC (IP65) 6 polos * FS 444TS 100 HP (60 Hz) Clase I, grupo D, división I
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 30N / 3NB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 703,534 Kg
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
Commodity code 85015204
LKZ_FDB/ CatalogID D81.2-4/NEMA
Grupo de productos 5770
Group Code P113
País de origen México
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-21-03
eClass 7.1 27-02-21-03
eClass 8 27-02-21-03
eClass 9 27-02-21-03
eClass 9.1 27-02-21-03
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido