Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
19/08/22 5:15:30
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
Minimice
1PH8105-1CM22-3LZ2-Z Q2C+Y64+Y84
Product
Imagen similar
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 3300 1/min, 18,5 kW, 54 Nm, 45 A, 355 V refrigeración por agua Grado de protección IP65 Encóder incremental sen/cos 1VPP 256 señales/vuelta sin pistas C y D con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) eje hueco liso versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B; ejes y precisión de la brida: especial Q2C: Caja de bornes girada 180° Salida de cable Izquierda Cable de señales LCA/NDE en frontal Y64: Preparada para distribuidor giratorio con dimensión de brida 114H6 Y84(*)
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH8105-1CM22-3LZ2-Z Q2C+Y64+Y84
Descripción de producto SIMOTICS M motor asíncrono compacto 3300 1/min, 18,5 kW, 54 Nm, 45 A, 355 V refrigeración por agua Grado de protección IP65 Encóder incremental sen/cos 1VPP 256 señales/vuelta sin pistas C y D con sensor de temperatura Pt1000 Forma constructiva IM B5 (IM V1, IM V3) eje hueco liso versión de cojinetes: Performance calidad vibracional: Especial/B; ejes y precisión de la brida: especial Q2C: Caja de bornes girada 180° Salida de cable Izquierda Cable de señales LCA/NDE en frontal Y64: Preparada para distribuidor giratorio con dimensión de brida 114H6 Y84(*)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Por favor, introduzca el texto de cada opción Y (usando el Configurador).
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 60 Día/Días
Peso neto (kg) 74,000 Kg
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
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Grupo de productos 9695
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 05/11/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...