SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min 14 kW 89 Nm 43,7 A 277 V 1750 1/min 15,5 kW 85 Nm 42 A 314 V 2000 1/min 18 kW 86 Nm 42,6 A 363 V 2200 1/min 19,8 kW 86 Nm 42,6 A 381 V refrigeración por agua grado de protección IP65
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8107-1.F2.-...2 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 1500 1/min 14 kW 89 Nm 43,7 A 277 V 1750 1/min 15,5 kW 85 Nm 42 A 314 V 2000 1/min 18 kW 86 Nm 42,6 A 363 V 2200 1/min 19,8 kW 86 Nm 42,6 A 381 V refrigeración por agua grado de protección IP65
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
3ZP / 761 |
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
120 Día/Días |
Peso neto (kg) |
83,000 Kg |
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
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|